??
Wybór modelu CAD
K0568.01001555
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0568 - Amortyzatory gumowe, stal lub stal nierdzewna, typ B
Lista materiałowa
K0568.01001555
BESTKIPP
Nr zamówienia
K0568.01001555
MATERIAL
Materiał
Stal
D
Średnica
10 mm
H
Wysokość
15 mm
G
Gwint
M4 mm
L
Wysokość
10 mm
T
Głębokość
4 mm
BELASTUNG
Obciążenie
60 N
FEDERSTK
Sztywność sprężyny
50
GEW
Ciężar ok.
0.0032 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
INFO
Wskazówki techniczne
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
40169960
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245177202
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions